ZHCAB89 February 2021 ADS1120 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
如果 ADC 无法集成 VREF 监控功能,那么可以参阅图 2-3,其中显示了如何利用一组专用的模拟输入来使用 ADC 信号路径测量基准电压。
图 2-3 使用单独的模拟输入来检测断线图 2-3 中的系统使用 AIN0 和 AIN1 来测量 RTD 电压,并使用 AIN2 和 AIN3 来回读 RREF 上的电压。和进行周期性 VREF 监控的情况相同,如果 AIN2 和 AIN3 之间测得的电压接近 0V,便会检测到故障。这时,主机可以在必要时采取纠正措施。与 Topic Link Label2.2中所述的情况相似,使用这种方法面临的挑战是无法持续监控 VREF 电压。这时必须停止 RTD 测量,以便切换至监控通道,因此与采用集成了 VREF 监控器的 ADC 相比,系统延迟和复杂性会增加。另外,当使用单独的模拟输入来测量 VREF 电压时,ADC 需要另一个基准电压源,因为 RTD 的基准电压源现在是测量通道。
尽管无法克服内部多路复用器开关导致延迟增加的问题,但通过使用具有多功能模拟输入的 ADC 可以对系统进行简化,如图 2-3 所示。使用这样的 ADC 则无需执行从 RREF 到输入多路复用器的专用迹线,因为 REFx 会由 AINx 共享。例如,图 2-4 显示了 ADS1220 中的 AIN0 和 AIN3 分别如何与 REFP1 和 REFN1 共享。
图 2-4 ADS1220 方框图表 2-2 总结了集成到精密 Δ-Σ ADC(如表 1-1 中突出显示)中的断线检测功能。
| 器件 | 双重匹配的 IDAC? | VREF 监控器? |
|---|---|---|
| ADS1120 | 是:任何模拟输入 | 周期性 = (VREFPx – VREFNx) / 4 |
| ADS112C04 | ||
| ADS112U04 | ||
| ADS1220 | ||
| ADS122C04 | ||
| ADS122U04 | ||
| ADS114S06B | 持续 = 300 mV 阈值 | |
| ADS114S08B | ||
| ADS114S06 | ||
| ADS114S08 | ||
| ADS124S06 | ||
| ADS124S08 | ||
| ADS1260 | 持续 = 400 mV 阈值 | |
| ADS1261 | ||
| ADS1262 | ||
| ADS1263 | ||
| ADS125H02 | 是:专用引脚 |
本文的余下部分均涉及使用持续 VREF 监控器来检测 RTD 断线问题,因为这种方法最容易实现。不过,在所有配置中,仍可以使用周期性 VREF 监控器或专用模拟输入来确定断线问题。