ZHCAB89 February 2021 ADS1120 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
ADS1220、ADS122C04 和 ADS122U04(以及其对应的 16 位器件)提供了一种特定的输入多路复用器配置,以内部 VREF 作为基准来测量外部 VREF 电压。ADS1220 数据表中的表 2-1 显示了使用设置 MUX[3:0] = 1100b 测量 (VREFPx – VREFNx) / 4 的情况。发生断线问题时,没有电流流过 RREF,因此该测量值约为 0V,表示发生了故障。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | MUX[3:0] | R/W | 0h |
输入多路复用器配置 这些位用于配置输入多路复用器。对于 AINN = AVSS 的设置,必须禁用 PGA (PGA_BYPASS = 1),并且仅可使用增益 1、2 和 4。 0000:AINP = AIN0,AINN = AIN1(默认) 0001:AINP = AIN0,AINN = AIN2 0010:AINP = AIN0,AINN = AIN3 0011:AINP = AIN1,AINN = AIN2 0100:AINP = AIN1,AINN = AIN3 0101:AINP = AIN2,AINN = AIN3 0110:AINP = AIN1,AINN = AIN0 0111:AINP = AIN3,AINN = AIN2 1000:AINP = AIN0,AINN = AVSS 1001:AINP = AIN1,AINN = AVSS 1010:AINP = AIN2,AINN = AVSS 1011:AINP = AIN3,AINN = AVSS 1100:(V(REFPx) – V(REFNx)) / 4 监控(PGA 已旁路) 1101:(AVDD – AVSS) / 4 监控(PGA 已旁路) 1110:AINP 和 AINN 短接到 (AVDD + AVSS) / 2 1111:保留 |
这种方法所面临的挑战是无法持续监控 VREF 电压。这时需要停止 RTD 测量并切换至监控通道,因此与采用具有持续 VREF 监控器的 ADC 相比,系统延迟和复杂性会增加。这时需要在延迟增加与系统对故障情况的响应时间要求之间做出权衡,选择交错进行诊断测量的频率。