ZHCAB89 February 2021 ADS1120 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
图 2-1 以采用低侧基准电阻器 (RREF) 的 4 线 RTD 为例,显示了如何使用 IDAC 和 VREF 监控功能来检测 RTD 断线问题。此 RTD 配置使用一个 IDAC,该电流会流过引线 1、RRTD 和引线 4,最后通过 RREF 流入大地。ADC 会测量 AINP 和 AINN 处的电压并使用在 RREF 上建立的电压作为基准电压。
图 2-1 采用低侧 RREF 的 4 线 RTD 中的 IDAC 电流发生断线时,电流可能不再流过 RTD,更具体的来说是不再流过 RREF。当没有电流流过 RREF 时,ADC 会在 REFP 和 REFN 之间读取到约为 0V 的差分基准电压。例如,图 2-2 显示了如果引线 4 断开,IDAC 电流返回路径会变为开路。
图 2-2 使用持续 VREF 监控器来检测断线在图 2-2 中,REFP 和 REFN 之间几乎为零的差分电压会触发 ADC 中的 VREF 监控器,其典型阈值为数百毫伏。该监控器会在 ADC STATUS 字节中设置标志,而主机可以持续读取该字节来确定纠正措施。换句话说,该监控会实时完成,而无需中断精确 RTD 测量。