ZHCAB89 February 2021 ADS1120 , ADS112C04 , ADS112C14 , ADS112S14 , ADS112U04 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122C14 , ADS122S14 , ADS122U04 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
与采用低侧 RREF 时相比,在采用高侧 RREF 的 4 线 RTD 系统中,识别引线 2 或引线 3 上的断线问题更为困难。主要挑战在于无法强制电流从引线 2 或引线 3 流过 RREF 来触发 VREF 监控器这时应使用 Topic Link Label3.2.1.1.1中详述的类似诊断例程。此例程涉及到以下配置更改:
正如 Topic Link Label3.2.1.1.1中所述,诊断周期需要另一个基准源,以便检查对故障进行测量的结果,因为这种情况下无法强制电流流过 RREF。务必确保在诊断周期完成时重新选择外部 VREF 输入。
另外,在必要时考虑使用最后两个步骤,因为系统可能已在诊断测量开始前进行了这样的配置。例如,系统可能正在测量较大的 RTD(例如 Pt1000),其中 PGA 增益已设为 1V/V 并且 IDAC 电流强度较小。后两个步骤对于故障检测非常重要,Topic Link Label3.2.1.1.1末尾会更详细地介绍这方面内容。
图 3-12 显示了如何为采用高侧 RREF 的 4 线 RTD 系统实现诊断测量。本例中假定引线 4 完好无损,因为 VREF 监控器并未触发。
图 3-12 诊断测量在采用高侧 RREF 的 4 线 RTD 系统中检测引线 2 和引线 3 是否断开通过监控此诊断测量周期内的转换结果并按如下方式解读 ADC 输出,可以确定是否发生了任何故障:
请参阅 Topic Link Label3.2.1.1.1的末尾,以了解此诊断测量为什么需要较小的 IDAC 电流强度和更小的 PGA 增益以及为系统选择这些值的相关指南。