ZHCAB89 February   2021 ADS1120 , ADS112C04 , ADS112C14 , ADS112S14 , ADS112U04 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122C14 , ADS122S14 , ADS122U04 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2用于检测 RTD 系统中断线问题的功能
    1. 2.1 使用持续 VREF 监控器来检测断线
    2. 2.2 使用周期性 VREF 监控器来检测断线
    3. 2.3 使用单独的模拟输入来检测断线
  5. 3不同 RTD 配置的断线检测方法
    1. 3.1 2 线 RTD 中的断线检测
    2. 3.2 3 线 RTD 中的断线检测
      1. 3.2.1 单 IDAC、3 线 RTD 系统中的断线检测
        1. 3.2.1.1 在单 IDAC、3 线 RTD 系统中检测引线 2 上的断线问题
          1. 3.2.1.1.1 在采用高侧 RREF 的单 IDAC、3 线 RTD 系统中检测引线 2 上的断线问题
        2. 3.2.1.2 单 IDAC、3 线 RTD 系统的断线检测总结
      2. 3.2.2 双 IDAC、3 线 RTD 系统中的断线检测
        1. 3.2.2.1 在采用低侧 RREF 的双 IDAC、3 线 RTD 系统中检测引线 1 或 2 断线问题
        2. 3.2.2.2 在采用高侧 RREF 的双 IDAC、3 线 RTD 系统中检测引线 1 或 2 断线问题
        3. 3.2.2.3 双 IDAC、3 线 RTD 系统的断线检测总结
    3. 3.3 4 线 RTD 系统中的断线检测
      1. 3.3.1 在采用低侧 RREF 的 4 线 RTD 系统中检测引线 2 和引线 3 上的断线问题
      2. 3.3.2 在采用高侧 RREF 的 4 线 RTD 系统中检测引线 2 和引线 3 上的断线问题
      3. 3.3.3 4 线 RTD 系统的断线检测总结
  6. 4适用于 RTD 断线检测的稳定时间注意事项
  7. 5总结
  8.   A 集成式 PGA 电源轨检测如何帮助识别断线问题
  9.   B 用于 RTD 断线检测的伪代码
    1.     B.1 用于 2 线 RTD 系统(低侧或高侧 RREF)的伪代码
    2.     B.2 用于单 IDAC、3 线 RTD 系统(低侧或高侧 RREF)的伪代码
    3.     B.3 用于双 IDAC、3 线 RTD 系统(低侧或高侧 RREF)的伪代码
    4.     B.4 用于 4 线 RTD 系统(低侧或高侧 RREF)的伪代码

4 线 RTD 系统的断线检测总结

表 3-6 和表 3-7 分别总结了采用具有低侧和高侧 RREF 的 4 线 RTD 系统时所有断线状况对应的断线检测方法及预期结果。
表 3-6 采用低侧 RREF 的 4 线 RTD 系统的断线检测总结
引线 1 引线 2 引线 3 引线 4 断线检测方法及结果
连接 连接 连接 断开
  • VREF 监控器 → VREF 电压 ≈ 0V

连接 连接 断开 连接
  • 将 IDAC 设置为引线 3

  • VREF 监控器 → VREF 电压 ≈ 0V

连接 断开 连接 连接
  • 将 IDAC 设置为引线 2

  • VREF 监控器 → VREF 电压 ≈ 0V

连接 断开 断开 连接
  • 已由引线 2、引线 3 情况涵盖

断开 连接 连接 连接
  • VREF 监控器 → VREF 电压 ≈ 0V

连接 断开 连接 断开
连接 连接 断开 断开
断开 连接 连接 断开
断开 连接 断开 连接
断开 断开 连接 连接
连接 断开 断开 断开
断开 连接 断开 断开
断开 断开 连接 断开
断开 断开 断开 连接
断开 断开 断开 断开
表 3-7 采用高侧 RREF 的 4 线 RTD 系统的断线检测总结
引线 1 引线 2 引线 3 引线 4 断线检测方法及结果
连接 连接 连接 断开
  • VREF 监控器 → VREF 电压 ≈ 0V

连接 连接 断开 连接
  • 将 IDAC1 设置为引线 2 并将 IDAC 2 设置为引线 3

  • 选择内部 VREF

  • 更改 AINx、增益、IDAC 强度(必要时)

  • 检查转换结果

连接 断开 连接 连接
  • 请参阅引线 3 断开的情况

连接 断开 断开 连接
断开 连接 连接 连接
  • VREF 监控器 → VREF 电压 ≈ 0V

连接 断开 连接 断开
连接 连接 断开 断开
断开 连接 连接 断开
断开 连接 断开 连接
断开 断开 连接 连接
连接 断开 断开 断开
断开 连接 断开 断开
断开 断开 连接 断开
断开 断开 断开 连接
断开 断开 断开 断开