ZHCAB89 February 2021 ADS1120 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
在低侧 RREF 配置中,引线 1 或引线 2 断开会消除一个 IDAC 的接地路径。不过,第二个 IDAC 电流仍会流过 RREF,因此不太可能出现 VREF 监控器故障。图 3-8 显示了这种情况。
图 3-8 采用低侧 RREF 的双 IDAC、3 线 RTD 系统中引线 1(左)或引线 2(右)断开如果图 3-8 上所示配置中这两条引线中的任一条断开,RREF 上的电压都会相较于正常运行时减少一半。不过,在各种情况下,对于所有 ADC 来说,这种电压的降低可能仍不足以触发 VREF 监控器。
这时需要执行诊断测量,与单 IDAC、3 线 RTD 系统中引线 2 断开时的情况相似。并且与任何会中断精确 RTD 测量的诊断测量相似,需要在延迟的增加与系统对故障情况的响应时间要求之间做出权衡,选择交错进行诊断测量的频率。
在采用低侧 RREF 的双 IDAC、3 线 RTD 系统中,诊断测量非常简单:关闭仍在向 RREF 提供电流的 IDAC,进而触发 VREF 监控器。例如,若要检测引线 1 上的故障 (图 3-8a),应关闭 IDAC2。若要检测引线 2 上的故障 (图 3-8b),则应关闭 IDAC1。在这两种情况下,VREF 监控器都可以检测故障,因为 RREF 上没有电流流过。