ZHCAAR7B May 2020 – September 2021 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , ADS8588H , AMC3301 , ISO224 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , LMZ30604 , SN65LVDS047 , SN65LVDS048A , UCC12040 , UCC12050
转换器的相桥臂由两个阀桥臂(上桥臂和下桥臂)组成,它们连接到交流电源换流变压器的输入或输出端。每个相位都有两个桥臂。交流电会以三相配置沿着电网输送。一个三相转换器包含三个相桥臂,这些相桥臂由 6 个阀组成。表 2-1 展示了 200kV HVDC 转换器所需的开关元件数量。
| 转换器类型 | 开关元件 | 额定电压 kV | HVDC 额定电压 kV | 阀门桥臂数 | 每个阀的开关元件近似数量 | 每个转换器的开关元件近似数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCC | 晶闸管 | 6.5 | 200 | 12 | 35 | 420 |
| VSC | VSC | 1.5 | 200 | 6 | 135 | 810 |
表 2-1 展示了一些指示性计算值,用于帮助了解 HVDC 系统的复杂性、互连构成阀/转换器的器件数量,以及用于采用 200kV 电压电平的 200-250MW 输电系统的器件数量。根据额定电压,IGBT/晶闸管采用串联,而根据额定电流,IGBT/晶闸管采用并联。