ZHCAAR7B May   2020  – September 2021 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , ADS8588H , AMC3301 , ISO224 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , LMZ30604 , SN65LVDS047 , SN65LVDS048A , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   商标
  2. 1HVDC 输电概述和架构
    1. 1.1 发电和输配电
    2. 1.2 HVAC 至 HVDC 输电
      1. 1.2.1 比较 HVDC 和 HVAC
      2. 1.2.2 HVDC 输电的主要目标
    3. 1.3 HVDC 输电站的工作原理
    4. 1.4 HVDC 输电的优点
  3. 2HVDC 输电系统(HVDC 站)
    1. 2.1 HVDC 输电技术
    2. 2.2 HVDC 输电系统(HVDC 站)主要组件
      1. 2.2.1 转换器
      2. 2.2.2 转换器阀桥臂
        1. 2.2.2.1 转换器相桥臂
      3. 2.2.3 换流变压器
      4. 2.2.4 输电线路
      5. 2.2.5 适用于纹波控制、谐波控制和波形整形的组件
      6. 2.2.6 保护设备
  4. 3HVDC 输电站 - 控制和保护(C 和 P)
    1. 3.1 HVDC 输电站的控制
      1. 3.1.1 系统控制
      2. 3.1.2 主控制
      3. 3.1.3 换流站控制
      4. 3.1.4 极控或转换器控制
      5. 3.1.5 阀基控制 VBC(阀控制)
    2. 3.2 HVDC 输电站保护
      1. 3.2.1 HVDC 站的交流部分保护
      2. 3.2.2 HVDC 站的直流部分保护
      3. 3.2.3 设备保护和监测
      4. 3.2.4 采样和直流故障检测
    3. 3.3 故障记录和监测
    4. 3.4 控制和保护面板
    5. 3.5 诊断和监控
  5. 4HVDC 输电控制和保护 – 系统级框图
  6. 5TI 的 HVDC 输电站控制和保护解决方案
    1. 5.1 TI 产品
      1. 5.1.1 模拟
      2. 5.1.2 嵌入式处理
      3. 5.1.3 电源和栅极驱动器
      4. 5.1.4 高速板载接口和外部通信
      5. 5.1.5 板级隔离和保护
  7. 6总结
  8. 7TI 参考设计
  9. 8附加参考
  10. 9修订历史记录

HVDC 输电站保护

转换器保护功能可检测换流变压器次级侧上和阀厅中的故障,以及会导致阀过载的故障。换流站和保护系统采用妥善的设计,确保直流系统的正常、瞬态和动态行为不会影响转换器的交流保护及相邻的交流变电站。

HVDC 换流站的保护和控制系统旨在确保单个设备故障不会导致 HVDC 系统的整体故障。HVDC 设施可以分为数个单独受保护且重叠的区域。保护设备只应在指定的区域内发生特定类型的故障时发挥作用,并应在发生其他类型的干扰或相关区域之外发生故障时保持稳定。每个保护区域都由两个主要保护功能和一个备用保护功能尽量使用不同的保护原理来提供保护。当无法使用不同的保护原理时,则会使用重复的保护功能。保护功能会尽可能独立于控制功能。保护系统应当始终保持活动状态,并应当由独立电源供电。

保护系统由一个集成以下功能且完全冗余的保护方案组成: