ZHCAAR7B May   2020  – September 2021 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , ADS8588H , AMC3301 , ISO224 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , LMZ30604 , SN65LVDS047 , SN65LVDS048A , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   商标
  2. 1HVDC 输电概述和架构
    1. 1.1 发电和输配电
    2. 1.2 HVAC 至 HVDC 输电
      1. 1.2.1 比较 HVDC 和 HVAC
      2. 1.2.2 HVDC 输电的主要目标
    3. 1.3 HVDC 输电站的工作原理
    4. 1.4 HVDC 输电的优点
  3. 2HVDC 输电系统(HVDC 站)
    1. 2.1 HVDC 输电技术
    2. 2.2 HVDC 输电系统(HVDC 站)主要组件
      1. 2.2.1 转换器
      2. 2.2.2 转换器阀桥臂
        1. 2.2.2.1 转换器相桥臂
      3. 2.2.3 换流变压器
      4. 2.2.4 输电线路
      5. 2.2.5 适用于纹波控制、谐波控制和波形整形的组件
      6. 2.2.6 保护设备
  4. 3HVDC 输电站 - 控制和保护(C 和 P)
    1. 3.1 HVDC 输电站的控制
      1. 3.1.1 系统控制
      2. 3.1.2 主控制
      3. 3.1.3 换流站控制
      4. 3.1.4 极控或转换器控制
      5. 3.1.5 阀基控制 VBC(阀控制)
    2. 3.2 HVDC 输电站保护
      1. 3.2.1 HVDC 站的交流部分保护
      2. 3.2.2 HVDC 站的直流部分保护
      3. 3.2.3 设备保护和监测
      4. 3.2.4 采样和直流故障检测
    3. 3.3 故障记录和监测
    4. 3.4 控制和保护面板
    5. 3.5 诊断和监控
  5. 4HVDC 输电控制和保护 – 系统级框图
  6. 5TI 的 HVDC 输电站控制和保护解决方案
    1. 5.1 TI 产品
      1. 5.1.1 模拟
      2. 5.1.2 嵌入式处理
      3. 5.1.3 电源和栅极驱动器
      4. 5.1.4 高速板载接口和外部通信
      5. 5.1.5 板级隔离和保护
  7. 6总结
  8. 7TI 参考设计
  9. 8附加参考
  10. 9修订历史记录

发电和输配电

大型发电厂发电,然后电力通过输电线路进行高压(110kV 或以上)长距离(> 100km)输送,然后被降压到配电网络电平(11kV 或 415V),将电力提供给消费者。大多数发电厂都采用交流发电方式,并且后续整个系统都采用交流电,因为可以轻松使用变压器来实现升压或降压。发电厂发出的大量电力通过高压输电线路输送至消费者。在短距离输电(< 100km)时,广泛采用交流输电。当输电距离更长(> 500km)时,采用交流输电存在一些限制。