ZHCAAR7B May   2020  – September 2021 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , ADS8588H , AMC3301 , ISO224 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , LMZ30604 , SN65LVDS047 , SN65LVDS048A , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   商标
  2. 1HVDC 输电概述和架构
    1. 1.1 发电和输配电
    2. 1.2 HVAC 至 HVDC 输电
      1. 1.2.1 比较 HVDC 和 HVAC
      2. 1.2.2 HVDC 输电的主要目标
    3. 1.3 HVDC 输电站的工作原理
    4. 1.4 HVDC 输电的优点
  3. 2HVDC 输电系统(HVDC 站)
    1. 2.1 HVDC 输电技术
    2. 2.2 HVDC 输电系统(HVDC 站)主要组件
      1. 2.2.1 转换器
      2. 2.2.2 转换器阀桥臂
        1. 2.2.2.1 转换器相桥臂
      3. 2.2.3 换流变压器
      4. 2.2.4 输电线路
      5. 2.2.5 适用于纹波控制、谐波控制和波形整形的组件
      6. 2.2.6 保护设备
  4. 3HVDC 输电站 - 控制和保护(C 和 P)
    1. 3.1 HVDC 输电站的控制
      1. 3.1.1 系统控制
      2. 3.1.2 主控制
      3. 3.1.3 换流站控制
      4. 3.1.4 极控或转换器控制
      5. 3.1.5 阀基控制 VBC(阀控制)
    2. 3.2 HVDC 输电站保护
      1. 3.2.1 HVDC 站的交流部分保护
      2. 3.2.2 HVDC 站的直流部分保护
      3. 3.2.3 设备保护和监测
      4. 3.2.4 采样和直流故障检测
    3. 3.3 故障记录和监测
    4. 3.4 控制和保护面板
    5. 3.5 诊断和监控
  5. 4HVDC 输电控制和保护 – 系统级框图
  6. 5TI 的 HVDC 输电站控制和保护解决方案
    1. 5.1 TI 产品
      1. 5.1.1 模拟
      2. 5.1.2 嵌入式处理
      3. 5.1.3 电源和栅极驱动器
      4. 5.1.4 高速板载接口和外部通信
      5. 5.1.5 板级隔离和保护
  7. 6总结
  8. 7TI 参考设计
  9. 8附加参考
  10. 9修订历史记录

HVAC 至 HVDC 输电

全球供电需求一直在不断增长。发电厂通常位于能源附近,从而尽可能降低成本和环境影响。这些发电厂通常都远离人口密集区域或城市,因此以经济高效的方式输送生产的电力非常重要。这一点是通过高压输电来实现的。采用高压(HVAC)输电主要是因为通过变压器(在发电厂升压并在变电站降压)可以轻松实现升高电压。

为满足不断增长的需求,公用事业一直在设法通过电网互连均衡负载来提高系统性能,以及寻找新型技术(HVDC 或柔性交流输电系统 [FACTS])来提高效率。 HVAC 的优势是电压转换更简单、电流中断更容易。在某些情况下,当涉及到长距离输送线路(> 500km)时,由于电压不稳和传输损耗更高,因此无法使用 HVAC 输电技术。 HVAC 的劣势是长距离输电、载流容量、无功功率(需要沿传输线路在不同的位置提供无功功率补偿)损耗、趋肤效应(载流导体上的不均匀电流分配,其中大多数电流都位于有效电阻更高的导体外层)和费兰梯(接收的电压高于输送的电压)效应方面的限制。解决方案便是采用 HVDC 进行长距离输电。