ZHCAAR7B May 2020 – September 2021 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , ADS8588H , AMC3301 , ISO224 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , LMZ30604 , SN65LVDS047 , SN65LVDS048A , UCC12040 , UCC12050
图 4-1 展示了 HVDC 站的控制和保护框图。大多数设备都置于控制面板中,其中一些则靠近所保护的设备放置。
图 4-1 HVDC 控制和保护系统框图在 HVDC 站和控制面板中,以下模块会相互连接以提供所需的保护和控制功能
| 模块 | 应用 | 位置 |
|---|---|---|
| 栅极驱动 | 驱动晶闸管或 IGBT 模块。实现用于栅极驱动、温度和电压测量的逻辑。 也称为子模块 | 每个 IGBT 或晶闸管子模块都有一个关联的栅极驱动单元。栅极驱动板的数量取决于转换器电压和额定功率。 |
| 阀控制 | 一系列子模块以串联方式构成阀。阀控制电子器件用于向栅极驱动板控制提供命令。 | 每个阀可能包含一个或多个阀控制电子器件,具体取决于 HVDC 额定值。 |
| 转换器和极控系统 | 一个转换器桥由 6 个或更多的阀组成。转换器控制系统会计算所需的电气参数并向阀控制提供所需的控制命令。极控负责管理电网交流电压来维持配置的直流输出电压。 | 转换器和极控电子器件是控制和保护面板的一部分。多个数字信号处理模块集成为转换器和极控模块。通过提供冗余来提升性能和可靠性。 |
| 站级控制和保护 | 通过控制电容器组和滤波器来控制谐波和无功功率。在正常和异常运行期间保护 HVDC 站 | 控制和保护面板的一部分。多个数字信号处理模块集成为转换器和极控模块。通过提供冗余来提升性能和可靠性。 |
| 通信交换机 | 使用基于高速光纤的以太网接口连接到 HVDC 站内的不同系统 | 控制和保护面板的一部分。使用多个冗余通信交换机。 |
| 模拟输入/输出(I/O)模块 | 用于测量 HVDC 线路、换流变压器、电抗器、断路器、电容器组和滤波器的电气参数以提供保护和监测 | 与靠近待监测设备的 HVDC 站连接在一起,数字取决于额定功率 |