ZHCAAR7B May 2020 – September 2021 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , ADS8588H , AMC3301 , ISO224 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , LMZ30604 , SN65LVDS047 , SN65LVDS048A , UCC12040 , UCC12050
本文档概述了高压直流(HVDC)输电以及 HVDC 相对于高压交流(HVAC)的优势。本应用报告重点介绍了 HVDC 站的控制和保护要求,以及控制和保护系统设计中可以采用的产品和解决方案。