ZHCAAR7B May 2020 – September 2021 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , ADS8588H , AMC3301 , ISO224 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , LMZ30604 , SN65LVDS047 , SN65LVDS048A , UCC12040 , UCC12050
阀采用模块化设计,并采用现代光触发晶闸管作为如今的 500kV 晶闸管阀。各个晶闸管模块将以阀塔形式排列。根据阀厅和变压器布置,双联阀塔或四联阀塔都是可能的解决方案。对于 UHVDC 应用,由于阀厅内的大间隙要求,因此双阀塔似乎更合适。
阀桥臂包含数个串联(或并联)的开关元件。根据转换器拓扑是 LCC 还是 VSC,开关元件可以是晶闸管或 IGBT。开关元件的数量取决于 HVDC 站的电压电平。