ZHCAAR7B May   2020  – September 2021 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , ADS8588H , AMC3301 , ISO224 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , LMZ30604 , SN65LVDS047 , SN65LVDS048A , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   商标
  2. 1HVDC 输电概述和架构
    1. 1.1 发电和输配电
    2. 1.2 HVAC 至 HVDC 输电
      1. 1.2.1 比较 HVDC 和 HVAC
      2. 1.2.2 HVDC 输电的主要目标
    3. 1.3 HVDC 输电站的工作原理
    4. 1.4 HVDC 输电的优点
  3. 2HVDC 输电系统(HVDC 站)
    1. 2.1 HVDC 输电技术
    2. 2.2 HVDC 输电系统(HVDC 站)主要组件
      1. 2.2.1 转换器
      2. 2.2.2 转换器阀桥臂
        1. 2.2.2.1 转换器相桥臂
      3. 2.2.3 换流变压器
      4. 2.2.4 输电线路
      5. 2.2.5 适用于纹波控制、谐波控制和波形整形的组件
      6. 2.2.6 保护设备
  4. 3HVDC 输电站 - 控制和保护(C 和 P)
    1. 3.1 HVDC 输电站的控制
      1. 3.1.1 系统控制
      2. 3.1.2 主控制
      3. 3.1.3 换流站控制
      4. 3.1.4 极控或转换器控制
      5. 3.1.5 阀基控制 VBC(阀控制)
    2. 3.2 HVDC 输电站保护
      1. 3.2.1 HVDC 站的交流部分保护
      2. 3.2.2 HVDC 站的直流部分保护
      3. 3.2.3 设备保护和监测
      4. 3.2.4 采样和直流故障检测
    3. 3.3 故障记录和监测
    4. 3.4 控制和保护面板
    5. 3.5 诊断和监控
  5. 4HVDC 输电控制和保护 – 系统级框图
  6. 5TI 的 HVDC 输电站控制和保护解决方案
    1. 5.1 TI 产品
      1. 5.1.1 模拟
      2. 5.1.2 嵌入式处理
      3. 5.1.3 电源和栅极驱动器
      4. 5.1.4 高速板载接口和外部通信
      5. 5.1.5 板级隔离和保护
  7. 6总结
  8. 7TI 参考设计
  9. 8附加参考
  10. 9修订历史记录

适用于纹波控制、谐波控制和波形整形的组件

为了确保 HVDC 站可靠运行,满足各项操作要求并提供所需的功率输出,除了整流和反转外,还需要电压调节、谐波控制、无功功率补偿和波形整形。连接的部分设备包括:

  • 平波电抗器

    它是连接到直流线路的线圈,可减少直流链路中的纹波和谐波、限制故障期间的电流,以及防止轻负载电流不连续,另外还有助于防止换向故障。

  • 谐波滤波器

    转换器会以电压和电流形式产生谐波。这些谐波可能会导致电容器及附近的发生器过热,并可能会干扰电信系统。谐波滤波器可用于缓解这些谐波。

  • 无功电源

    在稳态条件下,转换器消耗的无功功率约为所传输有功功率的 10-50%,并由并联电容器组提供。

  • 接地电极

    电极是指提供接地连接的导体。它们具有较大的表面,能够尽可能降低电流密度和表面电压梯度。