ZHCAAR7B May 2020 – September 2021 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , ADS8588H , AMC3301 , ISO224 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , LMZ30604 , SN65LVDS047 , SN65LVDS048A , UCC12040 , UCC12050
HVDC 系统采用直流进行长距离输电。HVDC 输电系统可以分为以下功能模块,如图 2-1 中所示。
图 2-1 HVDC 输电站概述