ZHCAAR7B May 2020 – September 2021 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , ADS8588H , AMC3301 , ISO224 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , LMZ30604 , SN65LVDS047 , SN65LVDS048A , UCC12040 , UCC12050
在决定是否设立新的 HVDC 站时,有多个重要参数会影响最终决策。表 1-1 从这些重要参数方面对直流方案和交流方案进行了比较。
| 参数 | HVDC | HVAC |
|---|---|---|
| 输电类型 | 直流 | 交流 |
| 应用 | 高压输电 | 高压/中压输电 |
| 输电功率和距离 | 不受距离影响,无限制 | 受距离影响,需要中间变电站 |
| 损耗 | 较低 | 较高 |
| 输电成本 (导线和电杆) | 成本较低:输电只需两根导线,并且直流电缆费用低于交流电缆。 | 输电成本较高 |
| 设备费用 | 较高 | 较低 |
| 电站设计复杂性 | 较高 | 较低 |
HVDC 输电的一些主要优劣势包括: