ZHCAAR7B May 2020 – September 2021 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , ADS8588H , AMC3301 , ISO224 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , LMZ30604 , SN65LVDS047 , SN65LVDS048A , UCC12040 , UCC12050
TI 提供一系列电源解决方案,包括交流/直流、直流/直流、栅极驱动器、隔离式电源模块和 LDO。以下链接提供了这些产品的相关信息。
LMZ30604
LMZ30604 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案。它在一个薄型 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 4A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此整体电源解决方案仅需三个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。