ZHCAAR7B May 2020 – September 2021 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , ADS8588H , AMC3301 , ISO224 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , LMZ30604 , SN65LVDS047 , SN65LVDS048A , UCC12040 , UCC12050
TI 针对低速及高速通信板载和外部接口提供一系列接口解决方案。以下链接提供了这些产品的相关信息。
SN65LVDS047 和 SN65LVDS048A
SN65LVDS047 是一款四路差分线路驱动器,可实现低压差分信号传输(LVDS)的电气特性。SN65LVDS048A 是一款四路差分线路接收器,可实现低压差分信号传输(LVDS)的电气特性。
DP83869
DP83869HM 器件是一款集成了 PMD 子层的稳健全功能千兆位物理层(PHY)收发器,支持 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 以太网协议。DP83869 还支持 1000BASE-X 和 100BASE-FX 光纤协议。