ZHCAAR7B May 2020 – September 2021 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , ADS8588H , AMC3301 , ISO224 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , LMZ30604 , SN65LVDS047 , SN65LVDS048A , UCC12040 , UCC12050
每个 HVDC 换流站都配备了控制和保护系统,能够在正常和异常条件下恰当运行。该控制系统可自我保护并能够高效稳定地运行,同时还能在不损害系统安全性的情况下提供出色的功率控制灵活性。HVDC C 和 P 还可以确保 HVDC 输电系统和交流网络之间不存在有可能对 HVDC 转换器或交流网络保护系统或者输电系统用户产生不利影响的有害相互作用。两个转换器(整流器和逆变器)的控制和保护系统设计为尽可能相同。
C 和 P 系统可对所有关键系统提供完全的冗余,并包括测量、处理、交换、指示和通信系统。转换器控制与滤波器、电容器和电抗器组的自动开关相结合,可实现所需的输电和交流总线电压幅度。高压器件的打开/关闭命令与控制系统联锁,从而防止断路器、隔离开关和接地开关的失步运行。另外还安装了防止已禁止系统或开关站配置的联锁装置。通过由站级控制功能控制的联锁装置,提供了防止人员访问阀厅和滤波器以及禁止区域的互锁功能。图 3-1 概述了 HVDC 站中使用的控制和保护功能。
图 3-1 HVDC 输电站 - 控制和保护