ZHCAAM1B May   2018  – August 2021 MSP430FR2000 , MSP430FR2032 , MSP430FR2033 , MSP430FR2100 , MSP430FR2110 , MSP430FR2111 , MSP430FR2153 , MSP430FR2155 , MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355 , MSP430FR2422 , MSP430FR2433 , MSP430FR2475 , MSP430FR2476 , MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR2672 , MSP430FR2673 , MSP430FR2675 , MSP430FR2676 , MSP430FR4131 , MSP430FR4132 , MSP430FR4133 , MSP430FR5720 , MSP430FR5721 , MSP430FR5722 , MSP430FR5723 , MSP430FR5724 , MSP430FR5725 , MSP430FR5726 , MSP430FR5727 , MSP430FR5728 , MSP430FR5729 , MSP430FR5730 , MSP430FR5731 , MSP430FR5732 , MSP430FR5733 , MSP430FR5734 , MSP430FR5735 , MSP430FR5736 , MSP430FR5737 , MSP430FR5738 , MSP430FR5739 , MSP430FR5847 , MSP430FR58471 , MSP430FR5848 , MSP430FR5849 , MSP430FR5857 , MSP430FR5858 , MSP430FR5859 , MSP430FR5867 , MSP430FR58671 , MSP430FR5868 , MSP430FR5869 , MSP430FR5870 , MSP430FR5872 , MSP430FR58721 , MSP430FR5887 , MSP430FR5888 , MSP430FR5889 , MSP430FR58891 , MSP430FR5922 , MSP430FR59221 , MSP430FR5947 , MSP430FR59471 , MSP430FR5948 , MSP430FR5949 , MSP430FR5957 , MSP430FR5958 , MSP430FR5959 , MSP430FR5962 , MSP430FR5964 , MSP430FR5967 , MSP430FR5968 , MSP430FR5969 , MSP430FR59691 , MSP430FR5970 , MSP430FR5972 , MSP430FR59721 , MSP430FR5986 , MSP430FR5987 , MSP430FR5988 , MSP430FR5989 , MSP430FR59891 , MSP430FR5992 , MSP430FR5994 , MSP430FR59941

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 器件的配置
  4. 3 非易失性存储器的系统内编程
    1. 3.1 铁电 RAM (FRAM) 概述
    2. 3.2 FRAM 单元
    3. 3.3 使用 FR4xx 系列中的写保护位保护 FRAM
    4. 3.4 FRAM 存储器等待状态
    5. 3.5 引导加载程序 (BSL)
    6. 3.6 JTAG 和安全性
    7. 3.7 生产编程
  5. 4 硬件迁移注意事项
  6. 5 器件校准信息
  7. 6 重要器件规格
  8. 7 内核架构注意事项
    1. 7.1 电源管理模块 (PMM)
      1. 7.1.1 内核 LDO 和 LPM3.5 LDO
      2. 7.1.2 SVS
      3. 7.1.3 VREF
    2. 7.2 时钟系统
      1. 7.2.1 DCO 频率
      2. 7.2.2 FLL、REFO 和 DCO 抽头
      3. 7.2.3 16MHz 和 24MHz 的 FRAM 访问和按需时钟
    3. 7.3 运行模式、唤醒和复位
      1. 7.3.1 LPMx.5
      2. 7.3.2 复位
    4. 7.4 确定复位原因
    5. 7.5 中断矢量
    6. 7.6 FRAM 和 FRAM 控制器
    7. 7.7 RAM 控制器 (RAMCTL)
  9. 8 外设注意事项
    1. 8.1  FR4xx 和 FR59xx 系列外设的概述
    2. 8.2  端口
      1. 8.2.1 数字输入/输出
      2. 8.2.2 电容式触控 I/O
    3. 8.3  通信模块
    4. 8.4  计时器和红外调制逻辑
    5. 8.5  备用存储器
    6. 8.6  RTC 计数器
    7. 8.7  LCD
    8. 8.8  中断比较控制器 (ICC)
    9. 8.9  模数转换器
      1. 8.9.1 ADC12_B 至 ADC
    10. 8.10 增强型比较器 (eCOMP)
    11. 8.11 运算放大器
    12. 8.12 智能模拟组合 (SAC)
  10. 9 ROM 库
  11. 10结论
  12. 11参考文献
  13. 12修订历史记录

16MHz 和 24MHz 的 FRAM 访问和按需时钟

虽然大多数 FR4xx 器件能以 16MHz 的最大频率提供 MCLK,但 FR235x 和 FR215x 器件能以 24MHz 的频率提供 MCLK。FRAM 控制器将 FRAM 访问频率限制在 8MHz,当 MCLK 大于 8MHz 时,需要等待状态。有关配置等待状态的信息,请参阅Topic Link Label3.4。RAM 的代码执行和对外设的访问可在 16MHz 频率下执行。

FR4xx 和 FR59xx 器件上的时钟系统支持“按需时钟”功能。此功能允许通过时钟请求覆盖 LPM 设置。只要有来自外设的有效时钟请求,无论 LPM 设置如何,时钟都会保持开启。用户可自行禁用任何请求时钟源并阻止器件进入所需 LPM 的模块。作为一个选项,可使用 FR4xx 器件中的时钟系统控制 8 (CSCTL8) 和 FR59xx 器件中的时钟系统控制 6 (CSCTL6) 来禁用此特性。因此,FR4xx 器件可在时钟系统上实现同样出色的低功耗性能。

表 7-1 列出了时钟系统之间的重要差异。

表 7-1 FR4xx 时钟系统和 F59xx 时钟系统的比较
参数或特性FR4xxFR59xx
最大系统频率24MHz16MHz
XT1 振荡器支持 LF 或 LF 和 HF 模式(1)仅支持 LF 模式
XT2 振荡器不可用支持高达 24MHz 的频率
DCO 范围工厂提供的频率仅进行软件修整仅限校准频率
FLL可用不可用
REFO可用/低功耗模式不可用
LFMODCLK (MODOSC/128)不可用可用
VLO 控制可与 VLOAUTOOFF.CSCTL5 一起使用可与 VLOOFF.CSCTL4 一起使用
生产校准频率无1MHz、2.66MHz、3.5MHz、4MHz、5.3MHz、7MHz、8MHz、16MHz、21MHz 和 24MHz
MCLK 的时钟源DCOCLKDIV、XT1CLK、REFOCLK、VLOCLKHFXTCLK、LFXTCLK、VLOCLK、LFMODCLK、DCOCLK、MODCLK
SMCLK 的时钟源MCLKHFXTCLK、LFXTCLK、VLOCLK、LFMODCLK、DCOCLK、MODCLK
ACLK 的时钟源XT1CLK、REFOCLK、VLO(在增强型时钟系统器件中受支持,包括 FR235x、FR215x、FR267x 和 FR247x)LFXTCLK、VLOCLK、LFMODCLK (MODOSC/128)
外部晶振失效防护操作XT1
LF:默认为 REFOCLK XT1
HF:默认为 DCOCLKDIV
XT1
LF:默认为 LFMODCLKXT2
HF:默认为 MODOSC
寄存器CSCTL0 至 CSCTL8CSCTL0 至 CSCTL6
DCO 位9 固定
XT1 振荡器的内部负载电容器不可用不可用
一些 FR4xx MCU 支持 XT1 HF 模式。相关详细信息,请参阅器件特定数据表。