ZHCAAM1B May 2018 – August 2021 MSP430FR2000 , MSP430FR2032 , MSP430FR2033 , MSP430FR2100 , MSP430FR2110 , MSP430FR2111 , MSP430FR2153 , MSP430FR2155 , MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355 , MSP430FR2422 , MSP430FR2433 , MSP430FR2475 , MSP430FR2476 , MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR2672 , MSP430FR2673 , MSP430FR2675 , MSP430FR2676 , MSP430FR4131 , MSP430FR4132 , MSP430FR4133 , MSP430FR5720 , MSP430FR5721 , MSP430FR5722 , MSP430FR5723 , MSP430FR5724 , MSP430FR5725 , MSP430FR5726 , MSP430FR5727 , MSP430FR5728 , MSP430FR5729 , MSP430FR5730 , MSP430FR5731 , MSP430FR5732 , MSP430FR5733 , MSP430FR5734 , MSP430FR5735 , MSP430FR5736 , MSP430FR5737 , MSP430FR5738 , MSP430FR5739 , MSP430FR5847 , MSP430FR58471 , MSP430FR5848 , MSP430FR5849 , MSP430FR5857 , MSP430FR5858 , MSP430FR5859 , MSP430FR5867 , MSP430FR58671 , MSP430FR5868 , MSP430FR5869 , MSP430FR5870 , MSP430FR5872 , MSP430FR58721 , MSP430FR5887 , MSP430FR5888 , MSP430FR5889 , MSP430FR58891 , MSP430FR5922 , MSP430FR59221 , MSP430FR5947 , MSP430FR59471 , MSP430FR5948 , MSP430FR5949 , MSP430FR5957 , MSP430FR5958 , MSP430FR5959 , MSP430FR5962 , MSP430FR5964 , MSP430FR5967 , MSP430FR5968 , MSP430FR5969 , MSP430FR59691 , MSP430FR5970 , MSP430FR5972 , MSP430FR59721 , MSP430FR5986 , MSP430FR5987 , MSP430FR5988 , MSP430FR5989 , MSP430FR59891 , MSP430FR5992 , MSP430FR5994 , MSP430FR59941
FR4xx 系列和 FR59xx 系列均支持 LPM3.5 和 LPM4.5 低功耗模式。在这两种模式下,VCORE LDO 均被关闭,因此会关闭数字内核、RAM 和外设的电源。若要从 LPM3.5 唤醒,需要 RTC 中断、LCD 中断、振荡器故障或端口中断。所有其他系统中断都不可用。FR4xx 器件上的 RTC 模块和 LCD 模块由 LPM3.5 LDO 轨供电,因此即使在内核 LDO 已关闭时也能保持正常工作状态。在 LPM4.5 中,只能使用端口中断来唤醒器件。
了解 LPMx.5 模式与典型 LPM(LPM0 到 LPM4)的本质区别很重要,因为从这些模式唤醒会形成器件复位。由于不会保留 RAM(LPM3.5 中的备用存储器和 LCD 存储器除外),应用状态(如果存储在位于 RAM 内的变量中)和寄存器初始化都将丢失。
在进入低功耗模式和 RAM 保留方面,LPM3.5 与 LPM4.5 不相同。
这些 LPMx.5 模式适用于长时间处于“深度睡眠”状态且唤醒时间并不重要的应用。为了确定具体应用适合哪种功率模式,需要考虑唤醒频率,因为唤醒期间花费的时间会产生相关的能量损失。