ZHCAAM1B May   2018  – August 2021 MSP430FR2000 , MSP430FR2032 , MSP430FR2033 , MSP430FR2100 , MSP430FR2110 , MSP430FR2111 , MSP430FR2153 , MSP430FR2155 , MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355 , MSP430FR2422 , MSP430FR2433 , MSP430FR2475 , MSP430FR2476 , MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR2672 , MSP430FR2673 , MSP430FR2675 , MSP430FR2676 , MSP430FR4131 , MSP430FR4132 , MSP430FR4133 , MSP430FR5720 , MSP430FR5721 , MSP430FR5722 , MSP430FR5723 , MSP430FR5724 , MSP430FR5725 , MSP430FR5726 , MSP430FR5727 , MSP430FR5728 , MSP430FR5729 , MSP430FR5730 , MSP430FR5731 , MSP430FR5732 , MSP430FR5733 , MSP430FR5734 , MSP430FR5735 , MSP430FR5736 , MSP430FR5737 , MSP430FR5738 , MSP430FR5739 , MSP430FR5847 , MSP430FR58471 , MSP430FR5848 , MSP430FR5849 , MSP430FR5857 , MSP430FR5858 , MSP430FR5859 , MSP430FR5867 , MSP430FR58671 , MSP430FR5868 , MSP430FR5869 , MSP430FR5870 , MSP430FR5872 , MSP430FR58721 , MSP430FR5887 , MSP430FR5888 , MSP430FR5889 , MSP430FR58891 , MSP430FR5922 , MSP430FR59221 , MSP430FR5947 , MSP430FR59471 , MSP430FR5948 , MSP430FR5949 , MSP430FR5957 , MSP430FR5958 , MSP430FR5959 , MSP430FR5962 , MSP430FR5964 , MSP430FR5967 , MSP430FR5968 , MSP430FR5969 , MSP430FR59691 , MSP430FR5970 , MSP430FR5972 , MSP430FR59721 , MSP430FR5986 , MSP430FR5987 , MSP430FR5988 , MSP430FR5989 , MSP430FR59891 , MSP430FR5992 , MSP430FR5994 , MSP430FR59941

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 器件的配置
  4. 3 非易失性存储器的系统内编程
    1. 3.1 铁电 RAM (FRAM) 概述
    2. 3.2 FRAM 单元
    3. 3.3 使用 FR4xx 系列中的写保护位保护 FRAM
    4. 3.4 FRAM 存储器等待状态
    5. 3.5 引导加载程序 (BSL)
    6. 3.6 JTAG 和安全性
    7. 3.7 生产编程
  5. 4 硬件迁移注意事项
  6. 5 器件校准信息
  7. 6 重要器件规格
  8. 7 内核架构注意事项
    1. 7.1 电源管理模块 (PMM)
      1. 7.1.1 内核 LDO 和 LPM3.5 LDO
      2. 7.1.2 SVS
      3. 7.1.3 VREF
    2. 7.2 时钟系统
      1. 7.2.1 DCO 频率
      2. 7.2.2 FLL、REFO 和 DCO 抽头
      3. 7.2.3 16MHz 和 24MHz 的 FRAM 访问和按需时钟
    3. 7.3 运行模式、唤醒和复位
      1. 7.3.1 LPMx.5
      2. 7.3.2 复位
    4. 7.4 确定复位原因
    5. 7.5 中断矢量
    6. 7.6 FRAM 和 FRAM 控制器
    7. 7.7 RAM 控制器 (RAMCTL)
  9. 8 外设注意事项
    1. 8.1  FR4xx 和 FR59xx 系列外设的概述
    2. 8.2  端口
      1. 8.2.1 数字输入/输出
      2. 8.2.2 电容式触控 I/O
    3. 8.3  通信模块
    4. 8.4  计时器和红外调制逻辑
    5. 8.5  备用存储器
    6. 8.6  RTC 计数器
    7. 8.7  LCD
    8. 8.8  中断比较控制器 (ICC)
    9. 8.9  模数转换器
      1. 8.9.1 ADC12_B 至 ADC
    10. 8.10 增强型比较器 (eCOMP)
    11. 8.11 运算放大器
    12. 8.12 智能模拟组合 (SAC)
  10. 9 ROM 库
  11. 10结论
  12. 11参考文献
  13. 12修订历史记录

FLL、REFO 和 DCO 抽头

FR4xx CS 模块的另一个显著区别是它具有锁频环 (FLL) 和内部修整低频基准振荡器 (REFO),这些并没有集成在 FR59xx 时钟系统模块中。

FLL 能够将 DCO 频率稳定到所选 FLL 基准频率 FLLREFCLK/n 的可设定倍数。FLL 基准频率可以是 XT1CLK(外部晶振加内部 XT1 振荡器)或内部 32kHz 基准振荡器 REFOCLK。n 的值由 FLLREFDIV 位确定(n = 1、2、4、8、12 或 16)。默认 n = 1。在 XT1 仅支持低频的器件上,FLLREFDIV 始终读取和写入为 0 (n = 1)。

对于需要精确频率的应用,应检查 FLL 以确定其是否已锁定。可通过读取 FLLUNLOCK 位来检测 FLL 锁定状态。当更改时钟频率或更改 FLL 基准时钟时,如果未禁用 FLL,FLL 将再次锁定。

有两种类型的 DCO 修整值。如果选择 DCO 范围作为最大有效值,则会应用 DCO 工厂修整(默认)值。如果 DCO 范围是最大有效值以外的任何值,则需要执行 DCO 软件修整过程。否则,FLLUNLOCK 位可能始终为 1。在 DCO 软件修整过程中会通过软件调整 DCOFTRIMEN 和 DCOFTRIM 以达到合适的 DCO 修整值,FLLUNLOCK 设置为 0,且将 FLL 锁定。有关如何执行 DCO 软件修整的详细说明,请参阅《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列用户指南》中时钟系统一章的 DCO 部分。

有关如何检查 FLL 锁定状态的详细指南,请参阅《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列用户指南》中的 FLL 解锁检测部分。www.ti.com 上的具体器件产品文件夹中提供了代码示例,用以展示如何设置时钟频率和检查 FLL 锁定状态。

九个积分器位(CSCTL0 位 8 至 0)设置 DCO 频率抽头。九个 DCOx 位将 DCORSEL 位选择的 DCO 范围划分为 512 个频率阶跃,间隔约为 0.1%(FR59xx 支持 8 个可在 DCOFSEL.CSCTL1 上选择的固定修整 DCO 频率)。九个 DCOx 位的其中一个好处是 DCOCLK 的抖动性能大幅提高。如需了解详细信息,请参阅具体数据表。

调制器混合两个相邻的 DCO 频率以产生分数抽头。当 FLL 操作已启用时,调制器设置和 DCOx 由 FLL 硬件控制。当不需要 FLL 操作时,可使用软件来配置调制器设置和 DCOx 控制。

已设置 DISMOD 时,DCO 调制器被禁用。当 DCO 调制器已禁用时,DCOCLK 将调整为由 DCOx 位选择的 DCO 抽头。