ZHCAAM1B May 2018 – August 2021 MSP430FR2000 , MSP430FR2032 , MSP430FR2033 , MSP430FR2100 , MSP430FR2110 , MSP430FR2111 , MSP430FR2153 , MSP430FR2155 , MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355 , MSP430FR2422 , MSP430FR2433 , MSP430FR2475 , MSP430FR2476 , MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR2672 , MSP430FR2673 , MSP430FR2675 , MSP430FR2676 , MSP430FR4131 , MSP430FR4132 , MSP430FR4133 , MSP430FR5720 , MSP430FR5721 , MSP430FR5722 , MSP430FR5723 , MSP430FR5724 , MSP430FR5725 , MSP430FR5726 , MSP430FR5727 , MSP430FR5728 , MSP430FR5729 , MSP430FR5730 , MSP430FR5731 , MSP430FR5732 , MSP430FR5733 , MSP430FR5734 , MSP430FR5735 , MSP430FR5736 , MSP430FR5737 , MSP430FR5738 , MSP430FR5739 , MSP430FR5847 , MSP430FR58471 , MSP430FR5848 , MSP430FR5849 , MSP430FR5857 , MSP430FR5858 , MSP430FR5859 , MSP430FR5867 , MSP430FR58671 , MSP430FR5868 , MSP430FR5869 , MSP430FR5870 , MSP430FR5872 , MSP430FR58721 , MSP430FR5887 , MSP430FR5888 , MSP430FR5889 , MSP430FR58891 , MSP430FR5922 , MSP430FR59221 , MSP430FR5947 , MSP430FR59471 , MSP430FR5948 , MSP430FR5949 , MSP430FR5957 , MSP430FR5958 , MSP430FR5959 , MSP430FR5962 , MSP430FR5964 , MSP430FR5967 , MSP430FR5968 , MSP430FR5969 , MSP430FR59691 , MSP430FR5970 , MSP430FR5972 , MSP430FR59721 , MSP430FR5986 , MSP430FR5987 , MSP430FR5988 , MSP430FR5989 , MSP430FR59891 , MSP430FR5992 , MSP430FR5994 , MSP430FR59941
FR59xx 系列中使用 RTC_B 或 RTC_C 模块,具体取决于特定器件。实时时钟 (RTC) 计数器模块用于 FR4xx 器件。RTC 计数器是一个 16 位计数器,在有效模式 (AM) LPM0、LPM3 和 LPM3.5 下工作。RTC 计数器接受由控制寄存器设置选择的多个时钟源,以生成从小于 1µs 到多个小时的计时。
RTC 计数器模块的一个使用示例是用于软件日历。结合 LFXT 时钟和 LPM3.5,可构建超低功耗 RTC 应用。与其他 FR4xx 器件相比,FR413x 和 FR203x 器件的 RTC 寄存器基址不同。相关详细信息,请参阅器件特定数据表。
MSP430FR231x、FR21xx、FR2000、FR235x、FR215x、FR267x 和 FR247x 器件支持 SYSCFG2 寄存器中的控制位 RTCCKSEL。此位在其他 FR4xx 器件中不可用。RTCCKSEL 位可选择 ACLK 作为 RTC 的时钟源。