ZHCAA79A August   2019  – April 2021 AFE7769 , AFE7799 , AFE7920 , AFE7921 , AFE7988 , AFE7989

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 术语
  4. 3 应掌握的知识
  5. 4 主要变化:三个支持的编码选项
    1. 4.1 这对系统开发人员而言意味着什么?
    2. 4.2 注意事项
  6. 5 物理层规范:可处理不同 JESD204 通道属性的其他分级
    1. 5.1 这对系统开发人员而言意味着什么?
    2. 5.2 注意事项
  7. 6 链路层:握手协议中的差异
    1. 6.1 这对系统开发人员而言意味着什么?
    2. 6.2 注意事项
  8. 7 确定性延迟
    1. 7.1 注意事项
  9. 8 ~SYNC(SYNC 请求)信号差分
    1. 8.1 8B/10B 编码选项升级
    2. 8.2 这对系统开发人员而言意味着什么?
  10. 9 结论
  11. 10参考文献
  12. 11致谢
  13. 12修订历史记录

主要变化:三个支持的编码选项

版本 C 中的第一个主要变化是对 64B/66B 编码的支持,类似于更新的 10G 光纤通道和 10G 千兆以太网标准。该版本仍保持了 8B/10B 的向后兼容性,以及对 64B/80B 的支持,以保持数据转换器时钟设置的适当“齿轮箱”比率。目前,64B/66B 的编码效率接近 97%,而 8B/10B 编码和 64B/80B 编码的编码效率为 80%。