ZHCAA79A August   2019  – April 2021 AFE7769 , AFE7799 , AFE7920 , AFE7921 , AFE7988 , AFE7989

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 术语
  4. 3 应掌握的知识
  5. 4 主要变化:三个支持的编码选项
    1. 4.1 这对系统开发人员而言意味着什么?
    2. 4.2 注意事项
  6. 5 物理层规范:可处理不同 JESD204 通道属性的其他分级
    1. 5.1 这对系统开发人员而言意味着什么?
    2. 5.2 注意事项
  7. 6 链路层:握手协议中的差异
    1. 6.1 这对系统开发人员而言意味着什么?
    2. 6.2 注意事项
  8. 7 确定性延迟
    1. 7.1 注意事项
  9. 8 ~SYNC(SYNC 请求)信号差分
    1. 8.1 8B/10B 编码选项升级
    2. 8.2 这对系统开发人员而言意味着什么?
  10. 9 结论
  11. 10参考文献
  12. 11致谢
  13. 12修订历史记录

结论

JESD204C 可提供更高效的编码机制、更高的吞吐量、更具体的物理层定义、链路层中更智能的握手协议以及与先前标准的向后兼容性,以及在需要确定性延迟和多器件同步的系统中的调整延迟步骤。尽管所有这些特性都汲取了新一代通信系统的精华,但系统设计人员现在已经具备相关知识,还可评估相较于继续使用 JESD204B,升级到 JESD204B 后产生的影响。

无论是否最终选择 JESD204 标准,德州仪器 (TI) 提供的广泛 JESD204B 和 JESD204C 数据转换器和无线电收发器产品组合,可满足众多通信系统设计方案的需求。更多信息以及关于 JESD204 标准的培训资料,请访问 www.ti.com。