ZHCAA79A August   2019  – April 2021 AFE7769 , AFE7799 , AFE7920 , AFE7921 , AFE7988 , AFE7989

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 术语
  4. 3 应掌握的知识
  5. 4 主要变化:三个支持的编码选项
    1. 4.1 这对系统开发人员而言意味着什么?
    2. 4.2 注意事项
  6. 5 物理层规范:可处理不同 JESD204 通道属性的其他分级
    1. 5.1 这对系统开发人员而言意味着什么?
    2. 5.2 注意事项
  7. 6 链路层:握手协议中的差异
    1. 6.1 这对系统开发人员而言意味着什么?
    2. 6.2 注意事项
  8. 7 确定性延迟
    1. 7.1 注意事项
  9. 8 ~SYNC(SYNC 请求)信号差分
    1. 8.1 8B/10B 编码选项升级
    2. 8.2 这对系统开发人员而言意味着什么?
  10. 9 结论
  11. 10参考文献
  12. 11致谢
  13. 12修订历史记录

注意事项

  1. 对于 8B/10B 编码选项,如果要求达到最低的链路延迟,则必须将 K(多帧中的帧数)设为最小值。
  2. 对于 64B/66B 或 64B/80B,如果要求达到最低的链路延迟,则必须将 E(扩展多块中的多块数)设为最小值。(8)
  3. 如果发生链路重建,则在 8B/10B 编码中选择 K 的最小值或在 64B/66B 或 64B/80B 编码中选择 E 的最小值也会缩短重新链接的时间。
  4. 通常情况下,JESD204 内核的数字化设计是多帧时钟 (K) 或扩展多块时钟 (E) 的函数。较小的 K 或较小的 E 需要更快的数字处理时钟,这将转化为更快的数字化设计处理速率。即使在 JESD204C 标准中将 K 或 E 值的下限规定为 1,实际的下限仍取决于逻辑器件和数据转换器的逻辑设计。
  5. K 或 E 的值是 SYSREF 频率的一个系数。确定性延迟要求将 SYSREF 作为逻辑器件和数据转换器同步的时间戳。
一个块包含八个八位位组数据。一个多块包含 32 个块。一个扩展多块包含 E 个多块。