ZHCAA79A August   2019  – April 2021 AFE7769 , AFE7799 , AFE7920 , AFE7921 , AFE7988 , AFE7989

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 术语
  4. 3 应掌握的知识
  5. 4 主要变化:三个支持的编码选项
    1. 4.1 这对系统开发人员而言意味着什么?
    2. 4.2 注意事项
  6. 5 物理层规范:可处理不同 JESD204 通道属性的其他分级
    1. 5.1 这对系统开发人员而言意味着什么?
    2. 5.2 注意事项
  7. 6 链路层:握手协议中的差异
    1. 6.1 这对系统开发人员而言意味着什么?
    2. 6.2 注意事项
  8. 7 确定性延迟
    1. 7.1 注意事项
  9. 8 ~SYNC(SYNC 请求)信号差分
    1. 8.1 8B/10B 编码选项升级
    2. 8.2 这对系统开发人员而言意味着什么?
  10. 9 结论
  11. 10参考文献
  12. 11致谢
  13. 12修订历史记录

这对系统开发人员而言意味着什么?

  1. 在调整步骤中针对帧时钟(或多块时钟)和更大的指定 J-RX 缓冲区调整 RBD 延迟,可让系统开发人员更精细地控制延迟释放点。当系统开发人员要调整多个数据转换器的延迟以实现多器件同步时,这一点尤其重要。
  2. 通过采用 64B/66B 和 64B/80B 编码,J-RX 缓冲区的大小会随着多块扩展的长度增加而增加。这也增加了 8B/10B 编码模式下的缓冲区大小,从而使多帧 (K) 数量从总计 32 个增加到 256 个。缓冲区大小的增加提高了对 JESD204C 系统中更长延迟变化的耐受度。
  3. ~ SYNC 要求和编码定义的本质已从编码选项中删除,因此可通过光纤实施 JESD204C。在以前的 8B/10B 编码选项中,提供直流耦合 ~SYNC 信号一直是个令人担心的问题。