ZHCAA79A
August 2019 – April 2021
AFE7769
,
AFE7799
,
AFE7920
,
AFE7921
,
AFE7988
,
AFE7989
商标
1
引言
2
术语
3
应掌握的知识
4
主要变化:三个支持的编码选项
4.1
这对系统开发人员而言意味着什么?
4.2
注意事项
5
物理层规范:可处理不同 JESD204 通道属性的其他分级
5.1
这对系统开发人员而言意味着什么?
5.2
注意事项
6
链路层:握手协议中的差异
6.1
这对系统开发人员而言意味着什么?
6.2
注意事项
7
确定性延迟
7.1
注意事项
8
~SYNC(SYNC 请求)信号差分
8.1
8B/10B 编码选项升级
8.2
这对系统开发人员而言意味着什么?
9
结论
10
参考文献
11
致谢
12
修订历史记录
6.2
注意事项
同步报头流可实现导频信号插入以识别块并能扩展多块。此外,该流提供了错误检测功能(CRC 和 FEC)和错误校正功能(仅 FEC)。
在 8B/10B 编码机制中,在接收到数据后便会立即发现运行差异错误和代码错误(即,数据不在 8B/10B 解码表中)。
在 64B/66B 或 64B/80B 中,执行 CRC 或 FEC 错误检查以查找位或脉冲错误。只能在收到错误数据 2048 位后检测到 CRC 或 FEC 错误。发生 2048 位延迟的原因是,对于在第一个多块上检测到的错误,该块的 CRC 或 FEC 会与下一个多块一起发送。