ZHCAA79A August   2019  – April 2021 AFE7769 , AFE7799 , AFE7920 , AFE7921 , AFE7988 , AFE7989

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 术语
  4. 3 应掌握的知识
  5. 4 主要变化:三个支持的编码选项
    1. 4.1 这对系统开发人员而言意味着什么?
    2. 4.2 注意事项
  6. 5 物理层规范:可处理不同 JESD204 通道属性的其他分级
    1. 5.1 这对系统开发人员而言意味着什么?
    2. 5.2 注意事项
  7. 6 链路层:握手协议中的差异
    1. 6.1 这对系统开发人员而言意味着什么?
    2. 6.2 注意事项
  8. 7 确定性延迟
    1. 7.1 注意事项
  9. 8 ~SYNC(SYNC 请求)信号差分
    1. 8.1 8B/10B 编码选项升级
    2. 8.2 这对系统开发人员而言意味着什么?
  10. 9 结论
  11. 10参考文献
  12. 11致谢
  13. 12修订历史记录

物理层规范:可处理不同 JESD204 通道属性的其他分级

在大多数 JESD204B 接口启动场景中,大多数挑战来自基本链路协议,例如代码组同步错误(K28.5 握手信号的错误处理)、帧/多帧错误(K 值和内部时钟配置有误),以及基本释放缓冲区溢出(给定链路的非优化释放缓冲区)。尽管在链路层内进行编码和解码时会出现其他常见错误(例如 8B/10B 非表内错误或 8B/10B 视差错误),但系统开发人员还需要研究物理层对链路质量的影响。

JESD204 委员会将以前的 JESD204B 物理层重新划为 B 级,并添加了单独的 C 级规范。具体规范见 JESD204C 规范中的表 12。

表 5-1 器件分级
器件分级 (1)器件分类支持的数据接口
BB-33.125Gbps(最大值)数据接口
B-66.375Gbps(最大值)数据接口
B-1212.5Gbps(最大值)数据接口
CC-SC-S(短距)级 32Gbps(最大值)数据接口
C-MC-M(中距)级 32Gbps(最大值)数据接口
C-RC-R(反射)级 32Gbps(最大值)数据接口
JESD204C 文档中的表 12。版权所有 JEDEC。未经 JEDEC 许可不得复制。

以下是两个规范的摘要。

  1. B 类(之前为 JESD204B 物理层规范)最低速率为 312.5Mbps。B-3、B-6 和 B-12 支持的最高速率有所不同。这是之前的 JESD204B 标准,可支持最高达 12.5Gbps 的接口速率。
  2. C 类(JESD204C 的新增内容)最低速率为 6.375Gbps。每个类别最高可支持 32Gbps。每个类别都具有不同的传输通道特征:短距、中距和反射。

C 类针对指定的各个通道属性(例如短距 (C-S)、中距 (C-M) 或高反射 (C-R))引入了若干 SERDES 实施建议。主要根据通道长度和通道介质的插入损耗曲线对这些通道属性进行分类,如 JESD204C 标准的图 24 中突出显示的部分。

GUID-CC8F97BD-A6DA-40B1-B1AE-E2F922D2A7D3-low.png图 5-1 作为通道数据速率函数的类别 C 通道特征(1)

每个类别都有特定的 SERDES 发送器 FFE、SERDES 接收器 CTLE 或 DFE 抽头建议,如 JESD204C 标准的表 21 中突出显示。

表 5-2 类别 C 器件特性
(1) 类相对功率发送器 FFE接收器 CTLE接收器 DFE 抽头比较信道
C-S低3 抽头
9.5dB
6dB0OIF-CEI 03.1 28G-SR
C-M中9dB3OIF-CEI 03.1 28G-MR
C-R高12dB14OIF-CEI 03.1 25G-LR
JESD204C 文档中的表 21。版权所有 JEDEC。未经 JEDEC 许可不得复制。

JESD204B 和 JESD204C 标准之间最显著的差异可能是串扰规范的建议,以及将均衡作为限定和量化链路性能的手段。

  1. 类别 C 分级还包括近端串扰电源之和 (PSNEXT) 和远端串扰电源之和 (PSFEXT) 的串扰规范。请参阅 JESD204C 标准中的第 5.2.9.4 节了解详情。
  2. 之前的 JESD204B 和 JESD204C 类别 B 仅规定了在发送器输出和接收器输入中所需的眼图。眼图的测量点位于 DUT 引脚附近,不包括 SERDES 发送器和接收器块添加的其他均衡优势。此外,对发送器架构(加重、去加重或 FIR)和接收器架构(CTLE 和/或 DFE)没有特定要求。该标准仅引用 OIF-CEI 规范,还列出了眼图要求。
  3. 类别 C 的 JESD204C 指定通道运行裕度 (JCOM) 使得用户可从整体上为整个链路安排预算,其中还包括发送器架构和接收器架构。请参阅 JESD204C 标准中的第 5.2 节了解详情。这意味着来自 SERDES 发送器和接收器的均衡都可以包含在链路性能基准中。
JESD204C 文档中的图 24。版权所有 JEDEC。未经 JEDEC 许可不得复制。