ZHCAA26B June   2009  – August 2020 LFC789D25 , LM237 , LM317 , LM317L , LM317M , LM317MQ , LM337 , LP2950 , LP2951 , LP2981 , LP2981A , LP2985 , MC79L , REG101 , REG102 , REG103 , REG104 , REG1117 , REG1117A , REG1118 , REG113 , SN105125 , TL1963A , TL317 , TL5209 , TL720M05-Q1 , TL750L , TL750M , TL750M-Q1 , TL751L , TL760M33-Q1 , TL780 , TL783 , TLE4275-Q1 , TLV1117 , TLV1117LV , TLV2217 , TLV700-Q1 , TLV70012-Q1 , TPPM0110 , TPPM0111 , TPPM0301 , TPPM0302 , TPPM0303 , TPS51100 , TPS51103 , TPS51200 , TPS61100 , TPS61107 , TPS61120 , TPS61121 , TPS61122 , TPS65020 , TPS65021 , TPS65022 , TPS650231 , TPS65023B , TPS65050 , TPS657052 , TPS65708 , TPS657095 , TPS701 , TPS70175-Q1 , TPS702 , TPS703 , TPS70345-EP , TPS704 , TPS707 , TPS70751-EP , TPS708 , TPS71 , TPS71025 , TPS712 , TPS71202-EP , TPS713 , TPS715 , TPS715-Q1 , TPS71501-EP , TPS715A , TPS715A-NM , TPS718 , TPS719 , TPS71H01 , TPS72 , TPS720 , TPS721 , TPS72118-EP , TPS722 , TPS723 , TPS725 , TPS726 , TPS727 , TPS728 , TPS73 , TPS730 , TPS731 , TPS73101-EP , TPS731125-EP , TPS73115-EP , TPS73118-EP , TPS73125-EP , TPS73130-EP , TPS73132-EP , TPS73133-EP , TPS73150-EP , TPS732 , TPS732-Q1 , TPS73201-EP , TPS73215-EP , TPS73216-EP , TPS73218-EP , TPS73225-EP , TPS73230-EP , TPS73233-EP , TPS73250-EP , TPS734 , TPS735 , TPS736 , TPS73601-EP , TPS73615-EP , TPS73618-EP , TPS73625-EP , TPS73630-EP , TPS73632-EP , TPS73633-EP , TPS737 , TPS737-Q1 , TPS73HD3 , TPS74 , TPS74201 , TPS74301 , TPS74401 , TPS74701 , TPS74801 , TPS74901 , TPS751 , TPS75103 , TPS75105 , TPS75125-EP , TPS752 , TPS752-Q1 , TPS75201-EP , TPS75201M-EP , TPS75215-EP , TPS75218-EP , TPS75225-EP , TPS75233-EP , TPS753 , TPS75301-EP , TPS75318-EP , TPS75325-EP , TPS75333-EP , TPS754 , TPS755 , TPS756 , TPS757 , TPS758 , TPS759 , TPS760 , TPS76201 , TPS763-Q1 , TPS766 , TPS767 , TPS767-Q1 , TPS76701-EP , TPS76715-EP , TPS76718-EP , TPS76725-EP , TPS76733-EP , TPS767D3 , TPS767D3-Q1 , TPS767D301-EP , TPS768 , TPS768-Q1 , TPS76801-EP , TPS76815-EP , TPS76818-EP , TPS76825-EP , TPS76833-EP , TPS76850-EP , TPS769 , TPS769-Q1 , TPS76901-HT , TPS770 , TPS77101-Q1 , TPS773 , TPS774 , TPS77401-EP , TPS775 , TPS775-Q1 , TPS77501-EP , TPS77515-EP , TPS77518-EP , TPS77525-EP , TPS77533-EP , TPS776 , TPS776-Q1 , TPS77601-EP , TPS77615-EP , TPS77618-EP , TPS77625-EP , TPS77633-EP , TPS777 , TPS778 , TPS779 , TPS780 , TPS781 , TPS782 , TPS786 , TPS789 , TPS790 , TPS791-Q1 , TPS79101-EP , TPS79133-EP , TPS79147-EP , TPS793-Q1 , TPS79301-EP , TPS79318-EP , TPS79333-EP , TPS793475-EP , TPS794 , TPS797 , TPS797-Q1 , TPS79718-EP , TPS79730-EP , TPS799 , TPS799-Q1 , TPS7A45 , TPS7A47 , UA723 , UA78 , UA78L , UA78M , UA78M-Q1 , UA79 , UA79M , UC1832 , UC1832-SP , UC1834 , UC1834-SP , UC1836 , UC282 , UC2832 , UC2832-EP , UC2833 , UC2834 , UC2834M , UC2835 , UC2836 , UC285 , UC382 , UC3832 , UC3833 , UC3834 , UC3836 , UC385 , UCC281 , UCC283 , UCC2837 , UCC284 , UCC381 , UCC383 , UCC384

 

  1.   商标
  2. 1LDO 噪声和 PSRR
  3. 2LDO 噪声类型
  4. 3LDO 数据表中的噪声规格
  5. 4哪种规格适合您的应用?
  6. 5如何降低 LDO 噪声?
  7. 6LDO 噪声的影响
  8. 7修订历史记录

如何降低 LDO 噪声?

LDO 中的主要噪声源来自带隙基准源。可使用两种方法来降低 LDO 中的噪声。下面内容详细说明了这两种方法。

降低噪声的一种方法是降低 LDO 带宽,这可以通过降低 LDO 内部误差放大器的带宽来实现。但是,如果我们降低误差放大器的带宽,则会降低 LDO 瞬态响应速度。

另一种方法是使用低通滤波器 (LPF)。我们知道,LDO 噪声的最主要来源是内部的带隙基准源。因此,我们可在带隙输出和误差放大器输入之间插入一个 LPF,从而在误差放大器将带隙噪声放大之前将其降低。通常,该 LPF 由一个内部大电阻器和一个外部电容器组成。此滤波器的截止频率设置得越低越好,从而滤除几乎所有的带隙噪声。

这里始终有一个问题:为什么占用大部分芯片面积的大功率导通元件(主要是 FET)不是主要噪声源?答案是没有增益。作为主要噪声源的带隙基准源连接至误差放大器的输入端,因此会被误差放大器的增益放大。我们知道,要研究输出噪声,首先要了解运算放大器输入的每个噪声影响因素;所以,要研究导通 FET 的噪声,需要先找到噪声的影响因素,即导通 FET 和误差放大器输入之间的开环增益。开环增益非常大,因此,导通 FET 的其他噪声影响因素通常可以忽略不计。

总之,LDO 噪声和 PSRR 都是选择 LDO 时需要考虑的重要规格。这里有两种 LDO 噪声的规定方式,用户应查找适合其应用的规格。