KOKA020A February   2019  – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1

 

  1.   LM5155를 사용하여 절연 플라이백을 설계하는 방법
  2.   상표
  3. 1머리말
  4. 2애플리케이션 예
  5. 3계산 및 부품 선택
    1. 3.1 스위칭 주파수
    2. 3.2 변압기 선택
      1. 3.2.1 최대 듀티 사이클 및 회전 비율 선택
      2. 3.2.2 1차 권선 인덕턴스 선택
    3. 3.3 전류 감지 저항 계산
      1. 3.3.1 전류 감지 저항 및 기울기 보상 저항 선택
      2. 3.3.2 전류 감지 저항 필터 선택
    4. 3.4 MOSFET 선택
    5. 3.5 다이오드 선택
    6. 3.6 출력 커패시터 선택
    7. 3.7 입력 커패시터 선택
    8. 3.8 UVLO 저항기 선택
    9. 3.9 제어 루프 보정
      1. 3.9.1 피드백 저항기 선택
      2. 3.9.2 RPULLUP 선택
      3. 3.9.3 옵토커플러 선택
      4. 3.9.4 RLED 선택
      5. 3.9.5 교차 주파수 선택
      6. 3.9.6 필요한 RCOMP 결정
      7. 3.9.7 필요한 CCOMP 결정
  6. 4구성 요소 선택 요약
  7. 5작은 신호 주파수 분석
    1. 5.1 플라이백 레귤레이터 변조기 모델링
    2. 5.2 보정 모델링
  8. 6개정 내역

피드백 저항기 선택

그림 3-2에 나와 있는 회로를 구현하려면 전압 레퍼런스를 먼저 선택해야 합니다. 레퍼런스 전압이 1.24V로 낮아서 TLV431을 선택합니다. 부하 전압이 높은 설계의 경우 레퍼런스 전압이 2.5V인 TL431을 사용해도 됩니다. 이 설계의 부하 전압은 5V이기 때문에 레퍼런스 전압을 1.24V로 선택하면 전압 레퍼런스가 적절하게 바이어스되도록 헤드룸을 더 여유있게 확보할 수 있습니다. 이 설계에서는 톱 피드백 저항 RFBT를 30kΩ으로 선택합니다. 더 낮은 피드백 저항 RFBB를 계산하는 데에는 Equation26를 사용했습니다.

Equation26. GUID-EE25223E-ED84-4621-82AE-4D5A302B57BC-low.gif

RFBB는 표준값인 9.78kΩ으로 선택합니다.