KOKA020A February 2019 – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1
UVLO(외부 저전압 락아웃) 저항은 레귤레이터의 최소 작동 공급 전압을 설정합니다. LM5155가 작동을 시작하는 전압(V공급(ON))과 LM5156이 대기 모드로 들어가는 전압(V공급(OFF))의 두 가지 레벨을 지정해야 합니다. 이 예제에서 VSUPPLY(ON) 전압은 17V이고 VSUPPLY(OFF)는 16V입니다. Equation24를 사용해 상단 UVLO 저항(RUVLOT)을 계산합니다.

RUVLOT는 100kΩ으로 선택합니다. RUVLOB는 Equation25를 사용해 계산합니다.

RUVLOB는 9.67kΩ으로 선택합니다.