KOKA020A February 2019 – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1
RCOMP 저항과 CCOMP 커패시터는 보상 네트워크의 저주파수 제로를 설정하여 위상 부스트를 제공합니다. 이 제로 주파수의 배치는 제어 루프의 과도 응답에 큰 영향을 미칩니다. 적절한 위상 마진을 보장하는 데 도움이 되는 좋은 전략은 크로스오버 주파수의 기하 평균(fCROSS)과 변조기의 저주파 극에 제로를 배치하는 것입니다. Equation31는 오류 증폭기의 저주파 0을 공장의 fCROSS 및 저주파 극(ωP_LF)의 기하학적 평균으로 배치합니다.

여기서
이 설계에서는 추가 위상 마진을 보장하기 위해 CCOMP를 220nF로 선택합니다.