KOKA020A February 2019 – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1
오토커플러 다이오드가 있는 직렬 연결 저항 RLED는 제어 루프의 중간 대역 게인에 직접적인 영향을 미칩니다. Equation28을 사용해 RLED의 최고값을 계산함으로써 1차측 VCOMP 전압이 옵토커플러 BJT, VCE(sat)의 포화 전압 쪽으로 당겨질(풀) 수 있도록 합니다.

RLED 1kΩ으로 선택합니다.