KOKA020A February 2019 – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1
출력 커패시터는 부하 전압 리플을 원활하게 하고, 부하 과도 중에 에너지 소스를 제공하며, MOSFET의 온 시간 동안 부하에 에너지를 공급합니다. 출력 커패시터의 크기를 조정하는 실용적인 방법은 필요한 부하 과도 사양을 기반으로 합니다. 부하 과도 사양은 제어 루프 크로스오버 주파수와 관련이 있습니다. 이러한 추정을 위해서는 제어 루프 크로스오버 주파수를 우측 절반 평면 제로 주파수의 1/5로 설정해야 합니다. 이 우측 절반 평면 제로 주파수는 Equation21를 사용해 계산합니다.

이 설계 예에서 부하 과도 사양은 50% 부하 전류(2 A)에서 100% 부하 전류(4 A)까지 부하 과도 상태에서 100mV 이상 오버슈팅하거나 언더슈팅해서는 안 된다는 것을 나타냅니다. Equation22는 지정된 부하 과도 부하 전압 리플 요구 사항을 달성하기 위해 예상 부하 커패시턴스를 계산하는 데 사용됩니다.

여기서
이 설계에서 CLOAD는 540µF으로 선택됩니다.