KOKA020A February   2019  – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1

 

  1.   LM5155를 사용하여 절연 플라이백을 설계하는 방법
  2.   상표
  3. 1머리말
  4. 2애플리케이션 예
  5. 3계산 및 부품 선택
    1. 3.1 스위칭 주파수
    2. 3.2 변압기 선택
      1. 3.2.1 최대 듀티 사이클 및 회전 비율 선택
      2. 3.2.2 1차 권선 인덕턴스 선택
    3. 3.3 전류 감지 저항 계산
      1. 3.3.1 전류 감지 저항 및 기울기 보상 저항 선택
      2. 3.3.2 전류 감지 저항 필터 선택
    4. 3.4 MOSFET 선택
    5. 3.5 다이오드 선택
    6. 3.6 출력 커패시터 선택
    7. 3.7 입력 커패시터 선택
    8. 3.8 UVLO 저항기 선택
    9. 3.9 제어 루프 보정
      1. 3.9.1 피드백 저항기 선택
      2. 3.9.2 RPULLUP 선택
      3. 3.9.3 옵토커플러 선택
      4. 3.9.4 RLED 선택
      5. 3.9.5 교차 주파수 선택
      6. 3.9.6 필요한 RCOMP 결정
      7. 3.9.7 필요한 CCOMP 결정
  6. 4구성 요소 선택 요약
  7. 5작은 신호 주파수 분석
    1. 5.1 플라이백 레귤레이터 변조기 모델링
    2. 5.2 보정 모델링
  8. 6개정 내역

다이오드 선택

2차측 다이오드의 역전압 정격은 2차 권선에 대한 1차 변압기 권선의 반사 전압에 2차 부하 전압을 더한 값보다 커야 합니다. 2차 다이오드의 역전압은 Equation19에서 계산합니다.

Equation19. GUID-306178A3-E805-46CD-B3B3-6C043A48B9FF-low.gif

누설 인덕턴스로 인해 1차측 스위치가 꺼지면 음의 스파이크가 발생합니다. 전압 스파이크를 최소화하기 위해 다이오드 전체에 스너버를 추가해야 합니다. 스너버가 추가된 경우 Equation20에서 계산된 값에 일정한 전압 마진이 추가해야 합니다. 이 애플리케이션의 경우 역전압 정격이 40V인 다이오드를 선택합니다.

2차측 다이오드의 평균 전류는 Equation20를 사용해 추정합니다.

Equation20. GUID-1FF28671-4795-4C67-BFF2-5677AB760AFF-low.gif

다이오드는 약간의 마진을 두고 Equation20에서 계산한 값을 전도할 수 있어야 합니다. 이 설계의 경우 선택한 다이오드는 평균 순방향 준류 10A를 전도할 수 있습니다.