KOKA020A February 2019 – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1
루프의 교차 주파수는 우측 반평면 제로 주파수의 1/5이 되고 BJT 커패시턴스와 풀업 저항이 설정하는 극보다 작도록 선택합니다. Equation29를 보면 우측 반평면 제로 주파수의 1/5을 계산하는 방법이 나와 있습니다.

교차 주파수(fCROSS)는 우측 반평면 제로 주파수의 1/5보다 작도록 선택합니다. 온도 및 공정에 대한 구성품 허용 오차를 허용할 수 있도록 크로스오버 주파수를 6kHz로 선택합니다.