KOKA020A February 2019 – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1
피드백 회로를 구현하려면 VPULLUP과 VCOMP 사이에 저항을 사용하는 것이 좋습니다. 이 풀업 전압은 보조 권선 전압에 따라 달라지거나 LM5155의 VCC 전압이 될 수 있습니다. 이 설계에서 VPULLUP 레일은 10V의 보조 권선에 연결되어 있습니다. Equation27을 사용해 최소 RPULLUP 값을 계산합니다.

RPULLUP은 4.99kΩ으로 선택합니다.