KOKA020A February 2019 – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1
이 섹션에서는 연속 전도 모드 작동에서 피크 전류 모드 제어 플라이백 레귤레이터에 대한 제어 루프를 안정화하기 위한 일반적인 기술에 대해 설명합니다. 그림 3-2에서는 절연 피드백 경로를 구현하는 회로를 보여줍니다. 1차측과 2차측 사이의 전압 절연을 유지하기 위해 옵토커플러를 사용합니다. 그림 3-2에 보면 LM5155의 FB 핀이 접지에 연결되어 있습니다. COPTO는 옵토커플러의 기생 커패시턴스입니다. 이 갚은 선택한 RPULLUP 값에 따라 결정되며, 옵토커플러 데이터 시트를 사용해 추정할 수 있습니다. CCOMP가 COPTO보다 훨씬 크다고 가정하면 루프 계산을 단순화하는 데 도움이 됩니다. 하지만 극은 RPULLUP과 COPTO에 의해 형성되며, 이는 정확한 루프 모델링으로 간주됩니다. 절연 피드백 이송 기능의 상세한 모델은 표 5-2를 참조하십시오.
안정적 작동을 위해 제어 루프의 교차 주파수를 설정하고 피드백 경로의 극과 제로들을 올바로 배치하는 데에는 여러 가지 다양한 전략이 있습니다. 루프 보상 선택 프로세스는 다음 섹션에서 설명하는 여러 개의 간소화된 단계로 나눌 수 있습니다.
그림 3-2 절연 피드백