KOKA020A February 2019 – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1
CCM 작동에서 저압측 스위치의 듀티 사이클은 Equation2를 사용해 계산합니다.

여기서
최대 듀티 사이클은 공급 전압이 최소값에 있을 때 발생합니다. 최대 듀티 사이클을 선택하면 2차측 권선 회준 횟수가 계산됩니다. 듀티 사이클을 50% 미만으로 선택하는 데에는 2가지 주요 장점이 있습니다. 첫째, CCM 작동 시 듀티 사이클이 50% 이상이면 안정적인 작동에 필요한 기울기 보상의 필요성이 줄어듭니다. 입력 전압 범위가 넓은 설계의 경우, 듀티 사이클을 50% 미만으로 제한하는 것이 불가능할 수 있습니다. LM5155는 그러한 설계에서 프로그래밍 가능한 기울기 보정 기능을 지원합니다. 둘째, 변조기의 오른쪽 절반 평면 제로를 고주파로 푸시함으로써 부하 과도 응답을 개선하고 제어 루프 보상 계산을 간소화하는 데 도움을 줍니다. 이 설계의 경우 최대 듀티 사이클(DMAX)은 40%으로 선택합니다. 2차 권선의 회전 수는 Equation3를 사용하여 계산합니다.

NS는 0.5회전으로 선택합니다. NS를 0.5 회전으로 선택하면 최소 횟수의 완전 회전을 통해 회전율을 달성하게 됩니다. 이 예제에서 최소 회전 횟수는 1차측 권선에서 2회이고 2차척 권선에서 1회입니다. NS를 선택하고 나면 Equation4를 사용해 최대 듀티 사이클을 계산합니다.

DMAX는 최대 듀티 사이클 목표치 40%보다 적은 약 35.7%로 계산됩니다. 보조 권선의 회전 횟수는 Equation5를 사용해 계산합니다.

여기서