KOKA020A February   2019  – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1

 

  1.   LM5155를 사용하여 절연 플라이백을 설계하는 방법
  2.   상표
  3. 1머리말
  4. 2애플리케이션 예
  5. 3계산 및 부품 선택
    1. 3.1 스위칭 주파수
    2. 3.2 변압기 선택
      1. 3.2.1 최대 듀티 사이클 및 회전 비율 선택
      2. 3.2.2 1차 권선 인덕턴스 선택
    3. 3.3 전류 감지 저항 계산
      1. 3.3.1 전류 감지 저항 및 기울기 보상 저항 선택
      2. 3.3.2 전류 감지 저항 필터 선택
    4. 3.4 MOSFET 선택
    5. 3.5 다이오드 선택
    6. 3.6 출력 커패시터 선택
    7. 3.7 입력 커패시터 선택
    8. 3.8 UVLO 저항기 선택
    9. 3.9 제어 루프 보정
      1. 3.9.1 피드백 저항기 선택
      2. 3.9.2 RPULLUP 선택
      3. 3.9.3 옵토커플러 선택
      4. 3.9.4 RLED 선택
      5. 3.9.5 교차 주파수 선택
      6. 3.9.6 필요한 RCOMP 결정
      7. 3.9.7 필요한 CCOMP 결정
  6. 4구성 요소 선택 요약
  7. 5작은 신호 주파수 분석
    1. 5.1 플라이백 레귤레이터 변조기 모델링
    2. 5.2 보정 모델링
  8. 6개정 내역

스위칭 주파수

스위칭 주파수를 선택하는 것이 설계 프로세스의 첫 번째 단계입니다. 스위칭 주파수가 높아지면 전체 솔루션 크기가 작아집니다. 하지만 크기가 작으면 스위칭 손실 증가로 인해 레귤레이터의 효율성이 감소합니다. 상대적으로 낮은 스위칭 주파수를 선택함으로써 더 높은 효율을 달성할 수 있지만 물리적으로 더 큰 부품이 필요합니다. EMC 요건이 엄격한 디자인에서는 전환 주파수의 고조파를 고려해야 합니다. Equation1을 사용해 LM5155에서 내부 오실레이터의 주파수를 설정합니다. 예제 애플리케이션에서는 스위칭 주파수를 250kMHz로 선택했습니다.

Equation1. GUID-F671C808-241A-479C-9897-56EFFC7236E8-low.gif

RT에 대해서는 표준값 86.6kΩ을 선택합니다.

LM5155의 내부 오실레이터는 데이터 시트에 나와 있는 것처럼 외부 클록에 동기화할 수 있습니다. LM5155에는 주파수 종속적인 최대 듀티 사이클 한도가 있습니다. 최대 듀티 사이클 한도에 관한 자세한 사항은 LM5155 데이터 시트를 참조하십시오.