KOKA020A February 2019 – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1
1차 권선의 인덕턴스 값을 선택할 때는 1차 권선 전류 리플 비율(ILRR), 변압기 전류의 하강 기울기, 제어 루프의 우측 절반 평면 제로 주파수(ωZ_RHP) 등 세 가지 주요 매개 변수를 고려합니다. 이 세 가지 매개 변수 사이의 균형을 찾으면 나머지 설계 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
최대 리플율이 30%~70% 사이이면 변압기 전류의 하강 기울기가 내부 기울기 보상과 일치되고 우측 절반 평면 제로 주파수가 증가해 변압기의 총 전력 손실의 균형이 잘 이루어집니다. 인덕터 전류의 최대 리플 비율은 60%로 설정됩니다. CCM 작동에서 공급 전압이 최대값에 도달하면 최대 1차 권선 리플 전류가 발생합니다. CCM 작동을 위한 1차 권선 인덕턴스 값은 Equation6를 사용해 계산합니다.


여기서
1차 권선 인덕턴스는 21µH로 선택합니다. 1차 권선 리플 전류와 1차 권선 피크 전류는 각각 Equation7와 Equation8를 사용해 계산합니다. 피크 1차 권선 전류는 최소 공급 전압에서 발생합니다.


ILPEAK는 전류 감지 저항의 크기를 적절하게 조절하는 데 사용됩니다. 표 3-1에 보면 선택한 변압기의 주요 매개 변수가 요약되어 있습니다.
| 매개 변수 | 평가 |
|---|---|
| 회전율(NP:NS:NAUX) | 1:0.5:1(2:1:2) |
| 1차 권선 인덕턴스(LM) | 21µH |
| 1차 권선 포화 전류(ISAT) | 6 A |