KOKA020A February 2019 – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1
모든 설계의 경우 전류 감지 신호에 저역 필터를 추가하는 것이 좋습니다. RF 및 CF는 그림 3-1에 나와 있는 것처럼 이러한 저역 통과 필터를 구현합니다. 필터는 전류 감지 신호에 대한 선행 에지 스파이크의 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 추가되었습니다. RF는 10Ω~200Ω 사이에서 선택됩니다. 이 설계에서 RF는 100Ω으로 선택됩니다. CF는 올바른 작동을 위해 Equation15에 지정된 값보다 작아야 합니다.

CF는 470pF로 선택됩니다.