KOKA020A February 2019 – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1
입력 커패시터는 작동 중에 공급 리플 전압을 평활화합니다. 이 설계에서는 공급 전압이 최소값일 때 입력 전압 리플이 50mV 미만이 되도록 설계됩니다. Equation23를 사용해 공급 리플 전압 사양을 바탕으로 필요한 입력 커패시터를 추정합니다.

입력 커패시터는 100µF로 선택합니다. 입력 커패시터 뱅크의 ESR을 낮추기 위해 세라믹 커패시터들을 추가합니다.