KOKA020A February 2019 – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1
이 섹션에서는 전류 감지 네트워크 구성 요소를 선택하는 방법을 설명합니다. 그림 3-1에는 LM5155의 전류 감지 네트워크를 구성하는 4가지의 구성 요소가 나와 있습니다. RS는 전류 감지 저항입니다. 이 저항은 제어 루프를 위한 스위치 전류를 감지하고 피크 전류 한도값을 설정합니다. RF 및 CF는 저역 통과 필터를 형성합니다. 이 필터는 전류 감지 신호에 대한 고주파수 잡음의 영향을 줄여줍니다. RSL은 외부 기울기 보상을 설정하며 선택 사항입니다. 애플리케이션에 따라 LM5155의 내부 기울기 보상이 충분하지 않고 RSL이 필요할 수 있습니다.
그림 3-1 LM5155 전류 감지 네트워크