ZHCSLA9H April 1997 – October 2024 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
对于该设计示例,变压器磁化电感根据 CCM 条件来选择。在切换到不连续电流模式之前,这里使用的电感值允许转换器在更宽的工作范围内保持 CCM,从而尽可能减少高电流造成的损耗,同时还可以减少输出纹波。本例中变压器的设计调整了电感的大小,这样,转换器在大概 10% 负载和最小体电压下进入 CCM 操作,从而尽可能地减少输出纹波。
CCM 反激式的电感器 LP 可以使用方程式 17 计算。

在方程式 17 中,通过将最大输出功率 POUT 除以目标效率 η 来估计输入功率 PIN,fSW 是开关频率;对于 UC2842,开关频率等于振荡器频率,设置为 110kHz。因此,变压器电感可以大概为 1.8mH;本设计选择 1.5mH 电感作为磁化电感值。
基于计算的电感值和开关频率,可以计算 MOSFET 和输出二极管的电流应力。
CCM 反激式的初级侧 MOSFET 中的峰值电流可以如方程式 18 所示进行计算。

MOSFET 峰值电流为 1.36A。MOSFET 的均方根电流计算为 0.97A,如方程式 19 所示。因此,选择 IRFB9N65A 作为初级侧开关。

输出二极管峰值电流等于反射到次级侧的 MOSFET 峰值电流。

二极管的平均电流等于总输出电流 4A;结合所需的 60V 额定值和 13.6A 峰值电流要求,选择 48CTQ060-1 作为输出二极管。