ZHCSLA9H April 1997 – October 2024 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
以下应用是一个开环实验室测试装置。该电路演示了 UCx84x 器件及内部电路的设置和使用。
在开环实验室测试装置中(请参阅图 8-1),与负载相关的高峰值电流要求使用谨慎的接地技术。计时电容器和旁路电容器可在单点接地中靠近 GROUND 端子进行连接。晶体管和 5kΩ 电位器对振荡器波形进行采样,并向 ISENSE 端子施加可调斜坡。
图 8-1 开环实验室测试装置