ZHCSLA9H April 1997 – October 2024 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
RT/CT 是振荡器时序引脚。对于固定频率操作,通过将电阻器从 VREF 连接到 RT/CT 来设置计时电容器充电电流。通过将计时电容器从 RT/CT 连接到 GROUND (接地)来设置频率。为了获得最佳性能,保持计时电容器引线尽可能短且直接连接到GROUND (接地)。如果可能,为计时电容器和所有其他功能使用单独的接地走线。
UCx84x 的振荡器允许在 500kHz 的频率下工作。该器件使用外部电阻器设置外部电容器的充电电流,这决定了振荡器频率。计时电阻值的建议范围在 5kΩ 和 100kΩ 之间;计时电容器值的建议范围在 1nF 和 100nF 之间。

在这个公式中,开关频率 fSW 的单位为 Hz ,RRT 的单位为 Ω ,CCT 的单位为法拉。