ZHCSLA9H April 1997 – October 2024 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
| UVLO | 温度范围 | 最大占空比 | |
|---|---|---|---|
| 16V 时导通 10V 时关断 适合离线应用 |
8.4V 时导通 7.6V 时关断 适合直流/直流应用 |
||
| UC1842 | UC1843 | -55°C 至 125°C | 高达 100% |
| UC2842 | UC2843 | -40°C 至 85°C | |
| UC3842 | UC3843 | 0°C 至 70°C | |
| UC1844 | UC1845 | -55°C 至 125°C | 高达 50% |
| UC2844 | UC2845 | -40°C 至 85°C | |
| UC3844 | UC3845 | 0°C 至 70°C | |