ZHCSLA9H April 1997 – October 2024 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
在占空比控制(电压模式)中,通过将误差放大器输出与人工斜坡进行比较来实现脉宽调制。振荡器计时电容器 CCT 用于在电流或电压模式 IC 上生成锯齿波形。为了在电压模式配置中使用 UCx84x,该锯齿波形输入到电流检测输入 ISENSE,以便与 PWM 比较器处的误差电压进行比较。在该方法中,该锯齿用于确定脉冲宽度而不是该实际的初级电流。由于 UCx84x 中的低输出电阻电压放大器与传统电压模式控制器中使用的跨导(电流)型放大器不同,环路补偿与电压模式控制器类似,又存在细微差异。有关拓扑和补偿的进一步参考,请参阅关闭反馈环路 (SLUP068)。
图 7-13 电流模式 PWM 用作电压模式 PWM